Julkaise tuotteesi
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
    Lindab

    Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs

    Sliding protection for concrete tile/clay tile/metal/membrane roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    Tekniset tiedot
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesliding-protection-gls
    • TuoteperheRoof Safety System
    • TuoteryhmäSliding Protection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)109
    • Leveys (mm)295
    • Syvyys (mm)407
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiLadders
    • UNSPSC-koodi30191501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAccess ladders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Ladders
    • OmniClass-numero23-17 23 15
    • OmniClass-nimikeLadders

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Puola
    Romania
    Ruotsi
    Slovakia
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Unkari