Julkaise tuotteesi
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs. Designed to prevent the uncontrolled falling of snow and ice from roofs and allows the removal of accumulated snow in a safe manner. Calculate the distance between consoles with http://roofsafetysystems.lindab.com/ depending on location, snow zone, roof slope and pitched roof length. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Tekniset tiedot
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesnow-guard-pipe-system-kobetl
    • TuoteperheRoof Safety System
    • TuoteryhmäSnow Guard System
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2017-12-12
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiFencing
    • UNSPSC-koodi301520
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAvalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSnow Guards
    • OmniClass-numero23-13 41 21
    • OmniClass-nimikeRoof Snow Guards

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Puola
    Romania
    Ruotsi
    Slovakia
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Unkari
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä