Julkaise tuotteesi
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
    Lindab

    One piece bend for round downpipe 120

    A one piece bend to simplify the construction when the ground connection pipe is further out from the wall of the house than the downpipe. 
    This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesokn-120
    • TuoteperheRainwater System
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-29
    • Painoksen numero2
    • Leveys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiRain gutters and accessories
    • UNSPSC-koodi301517
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 -kuvausGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass-numero23-13 41 39 11
    • OmniClass-nimikeRoof Downspouts
    • CSI UniFormat II -koodiD2040
    • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage