Julkaise tuotteesi
Standing Seam Roof  Aluminium
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium

Natural (non-coated) aluminium for standing seam roofs, facades and flashings. The quality PX12AL is an extra soft tinsmith quality. The sheet has practically no resilience so that tight seams can be made. The material may be seamed by machine or by hand. PX12AL has a typical yield strength of 100-105 MPA and a typical elongation of 20%. Aluminium has a very good resistance to corrosion and can be used until corrosion class C5.
Tekniset tiedot
  • The aluminium quality behind PX12AL is 8111 H12 and the thickness of the material is 0,8, making 1 m2 weighing approximately 2,2 kg.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestanding-seam-roof-aluminium
  • TuoteperheStanding Seam Roof
  • TuoteryhmäAluminium
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 27 11 13
  • OmniClass-nimikeSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II -koodiB30
  • CSI UniFormat II -nimikeROOFING

Alueellinen saatavuus

Eurooppa