Julkaise tuotteesi
Standing Seam Roof  Steel Greencoat
Lindab

Standing Seam Roof Steel Greencoat

GreenCoat for standing seam roof is a high build polyester coated steel. The base material PLX is an extra soft tinsmith quality. The steel has practically no spring back so that tight seams can be achieved. The material can be both hand or machine seamed. The PLX is coated with 350 g zinc per m² and double side. This equals 25 micron of zinc on each side. GreenCoat is a registered trademark by SSAB and a patented concept for organic coating. The nominal thickness of the coating is 36 micron and the gloss for the matt colors is 10 and for the glossy colors 40.
Tekniset tiedot
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7kg.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestanding-seam-roof-steel-greencoat
  • TuoteperheStanding Seam Roof
  • TuoteryhmäSteel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-11
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 27 11 13
  • OmniClass-nimikeSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II -koodiB30
  • CSI UniFormat II -nimikeROOFING

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Puola
Romania
Ruotsi
Slovakia
Tanska
Tsekin tasavalta
Unkari
Yhdistynyt kuningaskunta