Julkaise tuotteesi
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
    Lindab

    Hopper for round downpipe 87

    A traditional water hopper for traditional installations! This products is often installed when standing seam are installed on the roofs. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevatk-87
    • TuoteperheRainwater System
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-16
    • Painoksen numero2
    • Leveys (mm)87
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiRain gutters and accessories
    • UNSPSC-koodi301517
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 -kuvausGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass-numero23-13 41 39 11
    • OmniClass-nimikeRoof Downspouts
    • CSI UniFormat II -koodiD2040
    • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage