Julkaise tuotteesi
Z purlin
Lindab

Z purlin

4.8 / 5 tähteä4.8(28 arvostelua)
Lindab’s Z-purlins are an excellent choice for roof and wall purlins and high walls. They’re made of hot-dip galvanized steel. Assembly and mounting is easy. For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website. For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.
Tekniset tiedot
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346. Produced in Sweden and Hungary.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitez
  • TuoteperheSteel profiles
  • TuoteryhmäPurlins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-10
  • Painoksen numero3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Beams & Lintels
  • IFC-luokitusSäde
  • UNSPSC-nimiStructural building products
  • UNSPSC-koodi3013
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_76_51_21
  • Uniclass 2015 -kuvausCold-formed galvanized steel sections
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCold-Formed Metal Framing
  • OmniClass-numero23-13 35 19
  • OmniClass-nimikeRafters, Beams, and Joists

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Puola
Romania
Ruotsi
Slovakia
Tanska
Tsekin tasavalta
Unkari