Julkaise tuotteesi
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ICETEK - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Totally protected against dust and water Studied for applications in areas with temperatures as low as -40° C
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL FEATURES High light efficiency LED Battery recharged even at low temperature In case of a blackout emergency operation is ensured up to -40° C Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Icetek can be installed on ceiling and walls.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteicetek
    • TuoteperheEmergency luminaires
    • TuoteryhmäEmergency luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)168
    • Leveys (mm)420
    • Syvyys (mm)82
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001957
    • ETIM-nimiEmergency luminaire
    • OmniClass-numero23-35 47 13
    • OmniClass-nimikeEmergency Lighting

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka