Julkaise tuotteesi
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    K-LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire LED emergency device for recessed installation on 1-module box Ideal for residential use
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL FEATURES Compatible with the main civil series by means of included adapters It is installed on standard boxes of the electrical system One space-saving module only Recessed product with “keystone” fastener Maintained or not maintained mode 2 in 1 operation: N/M (Not Maintained) and step marker Consumption < 1 W Charging time of less than 3 hours NI-MH rechargeable and replaceable battery Complies with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION K-LED can be installed recessed on 503 box (1 module, using the frame included)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitek-led
    • TuoteperheEmergency luminaires
    • TuoteryhmäEmergency luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)44
    • Leveys (mm)22
    • Syvyys (mm)46
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001957
    • ETIM-nimiEmergency luminaire
    • OmniClass-numero23-35 47 13
    • OmniClass-nimikeEmergency Lighting

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka