Julkaise tuotteesi
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    LINEA LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed exclusively for wall mount installations Aluminum casing
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL FEATURES High-efficiency lighting LED Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Linea LED can be installed on walls.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelinea-led
    • TuoteperheEmergency luminaires
    • TuoteryhmäEmergency luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)55
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)35
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001957
    • ETIM-nimiEmergency luminaire
    • OmniClass-numero23-35 47 13
    • OmniClass-nimikeEmergency Lighting

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka