Julkaise tuotteesi
MINI ROUND - Emergency lighting luminaire
MINI ROUND - Emergency lighting luminaire
MINI ROUND - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    MINI ROUND - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Round box recessed, plate with integrated diffuser Ideal for small areas Plaque with integrated diffuser Suited for entertainment venues as floorpath illumination for stairs AVAILABLE FINISHING Mini Round’s standard colour is white but it is possible to have it painted in any color. Just add in the order form the code A326 and specify the RAL colour and the desired shiny/opaque finish.
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Predisposition for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) mode Recessed installations inside round boxes New generation, environmentally friendly battery Recharcheable and replaceable battery Recharge: 12h Complies to Europen Norms EN 60598-1, EN 60598-2-22 No photobiological risk in accordance to EN 62471 INSTALLATION Mini Round can be installed recessed on round box with screw hole distance of 60 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemini-round
    • TuoteperheEmergency luminaires
    • TuoteryhmäEmergency luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-03
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)6
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001957
    • ETIM-nimiEmergency luminaire
    • OmniClass-numero23-35 47 13
    • OmniClass-nimikeEmergency Lighting

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka