Julkaise tuotteesi
NANOLED - Emergency lighting luminaire
NANOLED - Emergency lighting luminaire
NANOLED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    NANOLED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings, simple to install and effective Simple and efficient solution for residential applications Maintainance free Recessed installation in the ceiling
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL FEATURES Symmetrical lens Available in white colour (RAL 9003) Protection rating: IP40 from the bottom and IP20 from the top Maximum battery recharging time 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Nanaoled can be installed recessed on false ceilings. It can also installed on ceilings, with optional accessories.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenanoled
    • TuoteperheEmergency luminaires
    • TuoteryhmäVialed emergency luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001957
    • ETIM-nimiEmergency luminaire
    • OmniClass-numero23-35 47 13
    • OmniClass-nimikeEmergency Lighting

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka