Julkaise tuotteesi
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    SWING - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Anodized aluminum casing obtained from a solid block Suspended on two steel cables High thickness panel with uniform luminosity
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 30 m It can be used to use it in N/M (Non Maintained) mode High-visibility panel PVC pictograms supplied as standard Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Swing can be installed suspended from ceilings or recessed on false ceilings (based on the selected model) It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteswing
    • TuoteperheSignalling luminaires
    • TuoteryhmäSignalling luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)188
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)15
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001955
    • ETIM-nimiSign luminaire
    • OmniClass-numero23-35 47 15
    • OmniClass-nimikeExit Illuminated Signs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka