Julkaise tuotteesi
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings 2 LEDs for an even higher luminous flux Metal gear in white or grey color Includes symmetrical and asymmetrical optics
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL FEATURES 2 LEDs with the highest light efficiency Patented optics Colour temperature 4000K Available in white and grey IP65 spotlight, IP20 electronic module Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed IP65 can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings, with optional accessories.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevialed-ip65
    • TuoteperheEmergency luminaires
    • TuoteryhmäVialed emergency luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001957
    • ETIM-nimiEmergency luminaire
    • OmniClass-numero23-35 47 13
    • OmniClass-nimikeEmergency Lighting

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Etelä-Amerikka Afrikka Pohjois-Amerikka