Julkaise tuotteesi
ATF Series: 45W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 45W LED Track Head

The ATF7545 is a 45W high powered LED track fixture specially designed for task and accent lighting. Available in black and white finishes.

Tekniset tiedot
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 15° / 38°

    CCT 3000 K / 3500 K

    Certification cETLus

    Colour BK / WH

    CRI 80+

    Dimmable No

    LED Life Span 40,000 hrs

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 4428

    Lumens per Watt Up to 98.4

    Max. Case Temp. 85°C (185°F)

    Min. Starting Temp. -20°C (-4°F)

    Power Factor 0.99

    Primary Voltage 120-240V AC

    Projected Life 70% @ 50,000 hrs

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 3 Years

    Wattage 45W

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite45w-led-track-head
  • TuoteperheTrack
  • TuoteryhmäLED Track Head
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-08-27
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Lighting

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka