Julkaise tuotteesi
LITELINE TRACK KIT
Liteline

LITELINE TRACK KIT

Track kits are a ready solution for various track applications, providing all the components needed for quick installation. Track kits include the extruded aluminum track, Delta track heads with CCT selectable switch, and a track center feed.

Tekniset tiedot
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 38°

    CCT 2700 K - 3000 K - 3500 K - 4000 K - 5000 K

    Certification cETLus

    Colour BK / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Energy Star Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 1010

    Lumens per Watt Up to 84

    Power Factor ≥0.97

    Primary Voltage 120

    Projected Life 50,000 hrs

    Rotation 358°

    Tilt 90°

    TM-30 Annex E P2V-/F2

    Warranty 5 Years

    Wattage 12W

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteliteline-track-kit
  • TuoteperheTrack
  • TuoteryhmäLITELINE TRACK KIT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-08-27
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lineaarivalot
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Lighting