Julkaise tuotteesi
Huonetermostaatti S1 Dti 24V NO
LK

Huonetermostaatti S1 Dti 24V NO

LK Lattialämmitys sopii mainiosti sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Meillä on valmiita ratkaisuja yksittäisiin huoneisiin, korjausrakentamiseen ja ulkotiloihin, joissa vaatimuksena on matala rakennekorkeus. Olemme kehittäneet ja jalostaneet lattialämmitysjärjestelmäämme niin, että siitä on tullut vieläkin taloudellisempi, turvallisempi ja ympäristöystävällisempi sekä helposti asennettava.
Tekniset tiedot
  • Electronic, soundless room thermostat with Triac-output and self-modulation technology. Available in models S1, S1 EXT and S1 Dti; S1 EXT and S1 Dti has got extra connections for the possibility to connect LK External Sensor S1 for control of floor temperature. The room thermostat is powered by 24 V AC and is designed for normally open LK Actuator 24V (NO). Connection is normally made via LK Connection Box (NO) or via LK Connection Box 1. Max 5 LK Actuators 24V (NO) can be connected per room thermostat. The room thermostat temperature range is between 5-35 °C. Adjustable range can be limited on the back of the dial. Input for external temperature reduction-3K is available. Colour, white polished RAL 9010. The back of the thermostat cover covers a standard junction box. An LK Pattress S1 to extend the thermostat's covering measurements is available as accessory.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2417289
  • TuoteperheLK Floor Heating
  • TuoteryhmäAutomation
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)78
  • Leveys (mm)78
  • Syvyys (mm)14
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.056
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • UNSPSC-nimiHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC-koodi401018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-27 11 19 13 11
  • OmniClass-nimikeDigital Heating Controllers
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING