Julkaise tuotteesi
Kehys/kansi LL 800 Uppo
LK

Kehys/kansi LL 800 Uppo

LK Lattialämmitys sopii mainiosti sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Meillä on valmiita ratkaisuja yksittäisiin huoneisiin, korjausrakentamiseen ja ulkotiloihin, joissa vaatimuksena on matala rakennekorkeus. Olemme kehittäneet ja jalostaneet lattialämmitysjärjestelmäämme niin, että siitä on tullut vieläkin taloudellisempi, turvallisempi ja ympäristöystävällisempi sekä helposti asennettava.
Tekniset tiedot
  • LK Frame/hatch UFH INB is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are built into a wall. LK Frame/hatch UFH INB has a frame for mounting in the wall in order to cover the hole around the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2434679
  • TuoteperheLK Floor Heating
  • TuoteryhmäCabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)740
  • Leveys (mm)840
  • Syvyys (mm)26
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)6.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiDoors for heating equipment
  • UNSPSC-koodi40101832
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-33 15 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units