Julkaise tuotteesi
 LK 527 MultiZone 3V - Venttiilimoottori
LK

LK 527 MultiZone 3V - Venttiilimoottori

LK 527 MultiZone on moottoroitu 3-tiepalloventtiili, ja se sopii esimerkiksi lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmiin.
Venttiilimoottoria ohjataan 3-pistesignaalin avulla.

Säädin asennetaan palloventtiiliin ja irrotetaan siitä helposti ja turvallisesti nipistinjärjestelmän avulla. Vaihtoventtiiliä ei saa asentaa moottorin ollessa venttiiliyksikön alla.

Sähkökatkoksen sattuessa venttiililuisti pysähtyy paikalleen. Virrattomassa tilassa venttiililuisti voidaan asettaa manuaalisesti säätimen nupin avulla.

Ota huomioon, että moottori voidaan asentaa venttiiliin ainoastaan yhdessä asennossa.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 2 °C/enint. 110 °C
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 1 °C/enit. 55 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 3,2 MPa (32 bar)
    • Paine-ero enint.: 600 kPa (6 bar)
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50%
    • Kierrestandardi: R - ulkokierre, Rp - sisäkierre, G - ulkokierre
    • Säätömoottori: 230 VAC, 50 Hz
    • Sähköliitäntä: Kiinteä johto
    • Signaaliliitin: 3-piste-SPDT
    • Kotelointiluokka: IP 4
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki CW617N
    • Materiaali, pallo: Messinki CW617N
    • Tyyppihyväksyntä: Venttiilimoottori: CE
    • Tyyppihyväksyntä: Venttiili: ACS
    • Johdon tyyppi: Koko 3 x 0,75 mm²
    • Johtimien värit: Sininen, ruskea, musta
    • Vaippa: PVC
    • Tyyppihyväksyntä: CE
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk-527-3w-motor
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäZone Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • IFC-luokitusToimilaite
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC