Julkaise tuotteesi
LK 527 MultiZone 2V - Sisäkierre
LK

LK 527 MultiZone 2V - Sisäkierre

LK 527 MultiZone on moottoroitu 2-tiepalloventtiili, jossa on suuri virtauskapasiteetti, ja se sopii esimerkiksi lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmiin.

Venttiilimoottorissa on on/off-säätö, ja sitä ohjataan 2-pistesignaalin avulla.

Moottori asennetaan palloventtiiliin ja irrotetaan siitä helposti ja turvallisesti nipistinjärjestelmän avulla. Vaihtoventtiiliä ei saa asentaa moottorin ollessa venttiiliyksikön alla.

Sähkökatkoksen sattuessa venttiililuisti pysähtyy paikalleen. Virrattomassa tilassa venttiililuisti voidaan asettaa manuaalisesti moottorin nupin avulla.

Ota huomioon, että moottori voidaan asentaa venttiiliin ainoastaan yhdessä asennossa.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 2 °C/enint. 110 °C
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 1 °C/enit. 55 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 3,2 MPa (32 bar)
    • Paine-ero enint.: 600 kPa (6 bar)
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50%
    • Kierrestandardi: R - ulkokierre, Rp - sisäkierre, G - ulkokierre
    • Säätömoottori: 230 VAC, 50 Hz
    • Sähköliitäntä: Kiinteä johto
    • Signaaliliitin: 2-piste-SPST
    • Kotelointiluokka: IP 44
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, pallo: Messinki CW617N
    • Tyyppihyväksyntä: Venttiilimoottori: CE Tyyppihyväksyntä: Venttiili: DIN-DVGW*, WRAS*, ACS,
    • Johdon tyyppi: Koko 3 x 0,75 mm²
    • Johtimien värit: Sininen, ruskea, musta
    • Vaippa: PVC
    • Tyyppihyväksyntä: CE

    *Koskee 527 MultiZone 2V sisäkierrettä

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk-527-multizone-2w-female
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäZone Valves
  • Julkaisupäivä2022-08-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC