Julkaise tuotteesi
LK 842 ThermoMix® P - Puserrusliitin
LK

LK 842 ThermoMix® P - Puserrusliitin

LK 842 ThermoMix® P on 4-tieventtiili, joka asennetaan suoraan lämmityskattilaan.

LK 842 ThermoMix® P sopii hyvin moottoroitavaksi.

Venttiilin voi asentaa mihin asentoon tahansa. LK 842 ThermoMix® P voidaan asentaa sekä oikean- että vasemmanpuolisesti.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C / enint. 110 °C, (lyhytaikaisesti 120 °C)
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 5 °C / enint. 60 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Paine-ero enint.: 50 kPa (0,5 bar)
    • Vuoto: < 1,5% Kvs:stä 50 kPa:ssa
    • Kääntökulma: 90°
    • Vääntömomentti: < 1 Nm
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30%
    • Kierrestandardi: G - ulkokierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 1982 CB753S
    • Materiaali, sisäkansi: PPS-komposiitti
    • Materiaali, ulkokansi: Alumiini
    • Materiaali, luisti/akseli: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, tiiviste: EPDM
    • Akselitiiviste: Kaksi O-rengasta
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_842_thermomix_P_compression_fitting
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäMixing Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-27 31 29
  • OmniClass-nimikeMixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC