Julkaise tuotteesi
LK 924 SafetyGroup - sisäkierre
LK

LK 924 SafetyGroup - sisäkierre

LK 924 / 925 SafteyGroup on varolaiteryhmä lämmitysjärjestelmiin. Keruuputkessa on kuusi liitäntää joustavuuden maksimoimiseksi. Kaksi ½” liitintä mukana toimitettavalle varoventtiilille ja mahdolliselle säiliön paisuntaputkelle. Kolme ¼” liitintä on tarkoitettu painemittarin asettamiseen ja yksi ⅜” liitin on tarkoitettu ilmanpoistimelle.

Painemittari, ilmanpoistin ja yksi ½” liitin on varustettu teflontiivisteellä asennuksen helpottamiseksi.

Varoventtiili on huoltovapaa, mutta avautumistoiminto tulee tarkistaa 2-3 kertaa vuodessa.
Muiden paineluokkien varoventtiilejä on saatavana pyydettäessä.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C / enint. 110 °C
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 5 °C / enint. 60 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: Katso taulukko alla
    • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre, G - ulkokierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_924_safetygroup_female_thread
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäSafety valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-27 31 53
  • OmniClass-nimikeSafety Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC