Julkaise tuotteesi
LK 933 MultiConnection - ulkokierre/sisäkierre/yhdistäjämutteri
LK

LK 933 MultiConnection - ulkokierre/sisäkierre/yhdistäjämutteri

LK MultiConnections on sarja liittimiä asennuksen helpottamiseen.
Kiinteäkierteiset liitännät on suunniteltu LK Armaturin O-rengastiivisteisiin järjestelmiin (ei G 1”).

Tasaiset pinnat kannattaa tiivistää levytiivisteellä. Katso sopivat kuitutiivisteet lisävarusteista.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. -20 °C/enint. 120 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,6 MPa (16 bar)
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50%
    • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre, G - ulkokierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Sinkkikadon kestävä messinki EN 12165 CW625N
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_933_multiconnection_male_female_rotating_nut-copy
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäCouplings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC