Julkaise tuotteesi
LED Traffic light
LED Traffic light
LED Traffic light

    LED Traffic light

    4.6 / 5 tähteä4.6(23 arvostelua)

    Loading Systems clear LED traffic lights provide optimal signalling and thus increase safety around your loading area. Traffic lights can easily be connected to the dock leveller control unit, inflatable dock shelter or industrial door. Due to very low energy consumption the LED traffic lights are energy- and cost saving.

    Tekniset tiedot
    • The quantity of LEDs produce intense light which is clearly visible. The durable traffic lights are shock resistant and have a spray-water proof housing (IP65)

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Power supply 145-265 VAC, 50/60 Hz
      • Wave length red 625 +/- 5 nm and green 505 +/- 5 nm
      • Protection class IP65

      No rights may be derived from the BIM models.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteled-traffic-light
    • TuoteperheLoading bay accessories
    • TuoteryhmäAll
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016
    • Uniclass 2015 -koodiTE_70_20_30_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTraffic lights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 13 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLoading Dock Lights
    • OmniClass-numero23-23 23 00
    • OmniClass-nimikeLoading Dock Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka