Julkaise tuotteesi
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken

    Space Chicken

    Space Chicken is a small laptop table that is available in various colors. The table is ideal for lounges, offices and public spaces. Of course, it works perfectly well at home too. Space Chicken is height adjustable and allows you to maintain a comfortable and ergonomic working posture that enables productivity from all types of chairs and sofas. A version of Space Chicken with fixed height is also available.
    Tekniset tiedot
    • A version of Space Chicken with fixed height is also available. Standard Colors Base in RAL 9003 (White) Base in RAL 9004 (Black) Base in RAL 2008 (Orange) Base in RAL 4010 (Pink) Base in RAL 5015 (Blue) Base in RAL 6018 (Green) Tabletop in white or black compact laminate.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitespace_chicken
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäAccess Table
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)570
    • Leveys (mm)480
    • Syvyys (mm)330
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56