Julkaise tuotteesi
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
    Arkistoitu

    ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)

    Ready-to-install 8" subwoofer (120W) produces extended low-frequency response for music when used in combination with other ES Series speakers.

    COMPLIANCE & CERTIFICATION

    •  UL 1480A (General Signaling, US)
    •  UL 2043 (Return Air Plenum Space)
    •  CSA C22.2 No.205-12 (General Signaling, Canada)
    Tekniset tiedot
    • SPEAKER ASSEMBLY INCLUDES

      •  Driver: 8"120W subwoofer driver
      •  Transformer: 120W (tap selector behind grille). Taps for 25V, 70V or 100V speaker systems, and 8 ohm transformer bypass position.
      •  Enclosure: Painted (grey) steel back-can with reversible mounting dogs
      •  Grille: Press-fit grille with scrim, pull-tool
      •  Mounting Aids:nPlastic paint shield for driver, C-ring and support rails.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitees-8tsub_8-inch-120w-subwoofer
    • TuoteperheSpeakers
    • TuoteryhmäCeiling Speakers Recessed / ES Series Quick-Install Speakers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-31
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers