Julkaise tuotteesi
LT Series: 4" 30W  Lay-in Tile Speakers

LT Series: 4" 30W Lay-in Tile Speakers

LT speaker systems with the 4A30 driver (4 in. 30W coaxial with 10 oz. magnet) deliver excellent power handling with smooth sound reproduction. System includes the factory-wired driver (optional transformer), 1x2 ft. frame with fine-perforation grille, and 0.8 cu.ft. acoustic backbox. Ships ready to install.
Tekniset tiedot
  • PERFORMANCE

    • Pro Sound

    ASSEMBLY INCLUDES:

    • Driver (4A30):  4 in. 30W coaxial speaker with 10 oz. low frequency and 2 oz. high-frequency magnets is engineered for distributed sound systems requiring a high performance coaxial speaker for even, high-frequency dispersion, low distortion and clear fidelity for foreground music. Features post-mounted dome tweeter, effective crossover and woofer with long excursion, half-roll surround on poly cone. 8 ohm.
    • Transformer (optional):  70V transformer with primary taps at 1, 2, 4, 8W
    • Enclosure (.8 cu.ft.):  Steel backbox with 1.5 in. thick acoustic lining. Removable dual knockout wiring compartment cover plate with combination knockouts. Driver leads exit through metal clamp.
    • Grille with Subplate (1 x 2):  Fine-perforation grille provides maximum free-air space for excellent sound transmission while maintaining an unobtrusive appearance in new or existing tile ceilings. White.
    • Mounting Aids:  Patented integral T-bar to support neighboring non-tegular ceiling tile. Restraint tab and hole for two-cable code compliance (cables not included).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelowell-lt-4a-vb
  • TuoteperheSpeakers
  • TuoteryhmäLay-in Tile Ceiling Speakers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-12-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 51 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePublic Address Systems
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka Oseania
Ahvenanmaa
Afganistan
Anguilla
Algeria
Argentiina
Amerikan Samoa
Alankomaat
Arabiemiirikunnat
Antigua ja Barbuda
Angola
Bolivia
Australia
Albania
Armenia
Aruba
Benin
Brasilia
Cooksaaret
Andorra
Azerbaidžan
Bahamasaaret
Botswana
Chile
Fidzi
Belgia
Bahrain
Barbados
Burkina Faso
Ecuador
Guam
Bosnia ja Hertsegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Kiribati
Bulgaria
Bhutan
Bermuda
Djibouti
Guyana
Marshallsaaret
Espanja
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brittiläiset Neitsytsaaret
Egypti
Kolumbia
Mikronesian liittovaltio
Färsaaret
Brunei
Caribbean Netherlands
Eritrea
Paraguay
Nauru
Gibraltar
Etelä-Korea
Caymansaaret
Etelä-Afrikka
Peru
Niue
Guernsey
Filippiinit
Costa Rica
Etelä-Sudan
Ranskan Guayana
Norfolkinsaari
Huippuvuoret
Georgia
Curaçao
Etiopia
Surinam
Palau
Irlanti
Hong Kong
Dominica
Gabon
Uruguay
Papua-Uusi-Guinea
Islanti
Indonesia
Dominikaaninen tasavalta
Gambia
Venezuela
Pitcairnsaaret
Italia
Intia
El Salvador
Ghana
Pohjois-Mariaanit
Itävalta
Irak
Grenada
Guinea
Ranskan Polynesia
Jersey
Iran
Grönlanti
Guinea-Bissau
Salomonsaaret
Kreikka
Israel
Guadeloupe
Kamerun
Samoa
Kroatia
Japani
Guatemala
Kap Verde
Timor-Leste
Kypros
Jemen
Haiti
Kenia
Tokelau
Latvia
Jordania
Honduras
Keski-Afrikan tasavalta
Tonga
Liechtenstein
Joulusaari
Jamaika
Komorit
Tuvalu
Liettua
Kambodža
Kanada
Kongo
United States Minor Outlying Islands
Luxemburg
Kazakstan
Kuuba
Kongon demokraattinen tasavalta
Uusi-Kaledonia
Malta
Kiina
Martinique
Länsi-Sahara
Uusi-Seelanti
Mansaari
Kirgisia
Meksiko
Lesotho
Vanuatu
Moldova
Kookossaaret
Montserrat
Liberia
Wallis ja Futuna
Monaco
Kuwait
Nicaragua
Libya
Montenegro
Laos
Panama
Madagaskar
Norja
Libanon
Puerto Rico
Malawi
Pohjois-Makedonia
Macao
Saint Kitts ja Nevis
Mali
Portugali
Malediivit
Saint Lucia
Marokko
Puola
Malesia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Mauritania
Ranska
Mongolia
Saint-Barthélemy
Mauritius
Romania
Myanmar (Burma)
Saint-Martin
Mayotte
Ruotsi
Nepal
Saint-Pierre ja Miquelon
Mosambik
Saksa
Oman
Sint Maarten
Namibia
San Marino
Pakistan
Trinidad ja Tobago
Niger
Serbia
Palestiinalaisalueet
Turks- ja Caicossaaret
Nigeria
Slovakia
Pohjois-Korea
Yhdysvallat
Norsunluurannikko
Slovenia
Qatar
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Päiväntasaajan Guinea
Suomi
Saudi-Arabia
Reunion
Sveitsi
Singapore
Ruanda
Tanska
Sri Lanka
Saint Helena
Tsekin tasavalta
Syyria
Sambia
Ukraina
Tadžikistan
São Tomé ja Príncipe
Unkari
Taiwan
Senegal
Valko-Venäjä
Thaimaa
Seychellit
Vatikaanivaltio
Turkki
Sierra Leone
Venäjä
Turkmenistan
Somalia
Viro
Uzbekistan
Sudan
Yhdistynyt kuningaskunta
Vietnam
Swasimaa
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Zimbabwe