Julkaise tuotteesi
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
    Arkistoitu

    SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)

    Above ceiling 12W sound masking speaker with 8 in. dual cone driver, 70V transformer, grille and round backbox with wire hangers, S-hooks and chain. Black finish.

    COMPLIANCE & CERTIFICATION

    • Made in the U.S.A. with global components
    • Certified U.S. steel
    • UL 1480A Listed
    • UL 2043 Suitable for use in return air plenum space
    • CSA 22.2 No. 205-12 for use in Canada


    Tekniset tiedot
    • Speaker Assembly Includes

      • Driver:  8 in. 12W dual cone
      • Transformer:   70V (0.25, 0.5, 1, 2, 4W).
      • Enclosure:  325 cu.in. volume (3.93 in. deep), externally accessible leads, SG handibox cover with knockouts, Romex connector.
      • Grille:  Perforated steel grille with 12.875 in. diameter. Black.
      • Mounting Aids:  Removable wire hangers, S-hooks, and 4 ft. chain. Does not include rigging hardware.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelowell_sm_series_sm805a
    • TuoteperheSpeakers
    • TuoteryhmäSound Masking Speakers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 -kuvausSound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 51 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePublic Address Systems
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers
    • CSI UniFormat II -koodiD5030
    • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security