Julkaise tuotteesi
(ARB) Round High Bay - Sports Interior

(ARB) Round High Bay - Sports Interior

The Advantage Series Round High Bay is the commercial-grade round LED fixture designed to help budget-minded facility managers optimize the illumination in their high bay environments, enhance safety and lower their energy costs. This high-quality unit is compact for easy installation and delivers outstanding output for general industrial applications at an affordable price point. End users can further take advantage of savings with the addition of field-installed occupancy sensors.

Ideal Applications: Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-arb-sports
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäSports Interior
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)8.26
  • Leveys (tuumaa)13.4
  • Syvyys (tuumaa)13.4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)10.84
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka