Julkaise tuotteesi
(CBR8) Commercial Bollard

(CBR8) Commercial Bollard

The CBR8 is a commercial-grade LED Bollard designed for retrofits and new construction. Recommended for a wide variety of commercial and industrial applications, such as parking lots, strip malls, automotive dealerships and for general low-level lighting. Multiple CCTs, lumen packages and distributions to meet most lighting requirements.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-cbr8
  • TuoteperheOutdoor Lighting
  • TuoteryhmäBollards
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)42
  • Leveys (tuumaa)8.63
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring