Julkaise tuotteesi
(EGA) Advantage - Enclosed & Gasketed Luminaire

(EGA) Advantage - Enclosed & Gasketed Luminaire

The Advantage Series Enclosed and Gasketed luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs. With it’s compact design, the EGA is easily installed and delivers outstanding light output in an enclosed unit at an affordable price point. The proprietary lens is impact-resistant additive and provides high lumen output with soft, reduced brightness.

Ideal Applications: Cold-storage warehousing, industrial facilities, retail stores, garden centers, and food service

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-ega
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäEnclosed & Gasketed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.13
  • Leveys (tuumaa)6.77
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring