Julkaise tuotteesi
(EGW) Wide Enclosed & Gasketed

(EGW) Wide Enclosed & Gasketed

The LED EGW fixture provides excellent lighting in heavy-duty, high-impact reinforced fiberglass housing. With its 2′ or 4’ gasketed design the LED EGW is ideal for utility, backroom and cooler applications. Offered with either a frosted or clear lens, both made from high-impact acrylic, and symmetrical distribution for outstanding light delivery.

The LED EGW fixture’s sloped housing design promotes water displacement and has NSF/ ANSI Standard 2 rated housing. The gear tray snaps out for easy driver access and housing is painted after fabrication. It has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-egw
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäEnclosed & Gasketed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-04-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.25
  • Leveys (tuumaa)14.38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring