Julkaise tuotteesi
(LAD4) Architectural New Construction

(LAD4) Architectural New Construction

The LED Architectural new construction downlight series delivers superior performance and energy efficiency. Designed to use anodized aluminum reflectors delivering even illumination and low glare, the high performance luminaire offers 1,000 up to 5,000 lumens with color temperatures of 2700K, 3000K, 3500K and 4000K at 80 CRI. Standard driver offers universal (120-277V) and 0-10V dimming down to 1%. The LAD series is ideal for low to medium ceiling heights for retail, hospitality and commercial applications.

Please visit product site for more product downloads and published reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-lad4
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäDownlights
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)5.63
  • Leveys (tuumaa)4.81
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliLaasti
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiRecessed lighting
  • UNSPSC-koodi39111505
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring