Julkaise tuotteesi
(MHB) Modular High Bay - Sports

(MHB) Modular High Bay - Sports

The Modular High Bay is designed to provide a scalable platform for use in warehousing, gymnasiums and light industrial applications.  This economical high bay solution is designed, manufactured and shipped from the United States. The MHB is capable of outputs up to 90,000 lumens and is uniquely positioned to deliver lighting at very high efficacy levels.

Ideal Applications:  Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-mhb_sports_interior
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäSports Interior
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat