Julkaise tuotteesi
(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

The Mirada features contemporary, sleek, low-profile styling perfectly suited for architectural and commercial applications. Designed for retrofit as well as for new construction, it is ideal for a wide variety of specification grade applications where high performance & aesthetics are critical. Suitable for schools, office buildings, parking lots, strip malls, automotive, petroleum, new construction, renovations and general lighting applications. 

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-mrm
  • TuoteperheOutdoor Lighting
  • TuoteryhmäArea Lights
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)7.6
  • Leveys (tuumaa)13.5
  • Syvyys (tuumaa)31.3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliSilicone
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)30
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring