Julkaise tuotteesi
(OPS-SD) Opulence - Canopy Surface Mounted

(OPS-SD) Opulence - Canopy Surface Mounted

Opulence Pendant & Surface Mount Luminaires provide versatility with a wide variety of mounting options and styles. Pendant versions mount to a 3/4″ rigid stem and are available with a decorative shroud (painted to match housing or translucent for uplight). Optional uplight delivers either 5 or 10% uplight and a 2″ stem adapter can be used for mounting to our LifeStyle classic hook brackets.  Surface/Direct mount versions are provided with a hinged 16ga galvanized mounting bracket for ease of installation and maintenance and mounts directly to a horizontal surface or 4″ junction box.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-ops-sd_out_canopy
  • TuoteperheOutdoor Lighting
  • TuoteryhmäCanopy
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.07
  • Leveys (tuumaa)20.62
  • Syvyys (tuumaa)20.62
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliSilicone
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeArea Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka