Julkaise tuotteesi
(OPT-FS) Center Basket Troffer – Economy Field Selectable

(OPT-FS) Center Basket Troffer – Economy Field Selectable

The OPT FS delivers a superior replacement option for traditional fluorescent tube recessed troffer fixtures. Standard 2x2 and 2x4 troffer sizes available to suit any office application and layout. This recessed luminaire can be used for general office lightings. This flexible, high efficacy luminaire provides long-life and uniform illumination with three settings of color temperatures and wattages.

The OPT Lensed Troffer’s high transmission diffuse acrylic radius lens eliminates bright spots from individual LEDs and provides high vertical illumination, improving visual comfort. It has an optional 120-277V integral emergency battery pack to meet critical life-safety standby lighting requirements and dims down to 10%. With a 2-Day Quick-Ship, this product has a 5-year warranty.


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-optfs
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäTroffers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat