Julkaise tuotteesi
(SCM) Scottsdale Car Wash

(SCM) Scottsdale Car Wash

The SCM LED Canopy Luminaire offers exceptional performance, efficiency and a unique LSI design. Features such as multiple lumen packages, outstanding efficacy and field serviceability make it an ideal petroleum and commercial canopy solution. The contractor- friendly SCM luminaire includes fasteners, stem kit and a locking collar for gas canopy applications and is also available in a direct mount for surface mounting applications and a pendant mount configuration.

Ideal Applications:  Petroleum station lighting / gasoline station lighting, convenience store lighting / C-Store lighting, parking garage lighting, soffit lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. 

Please visit product site for more product documents and reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-scm_car_wash
  • TuoteperheOutdoor Lighting
  • TuoteryhmäCar Wash
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.7
  • Leveys (tuumaa)16
  • Syvyys (tuumaa)16
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliSilicone
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)17.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiCanopy
  • UNSPSC-koodi30151902
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat