Julkaise tuotteesi
(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

The SCOTTSDALE® VERTEX™ SCV is the most feature-rich gas canopy fixture on the market today. Its Symmetric Combination Forward Throw optic – make extra flood lights between the gas canopy and convenience store unnecessary saving the owner money without sacrificing performance. Vertex has a rugged low profile housing and is available in five lumen packages: 10K, 13K, 15K, 20K and 23K. The below canopy field serviceability, silicone optics (shatterproof, non-yellowing and lightweight), dimming capability and optional integral Bluetooth™ motion and photocell sensor make Vertex the ideal solution for gas canopies.

Ideal Applications:  Petroleum station lighting / gasoline station lighting, convenience store lighting / C-Store lighting, parking garage lighting, soffit lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. 

Please visit product site for more fixture documents and reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-scv
  • TuoteperheOutdoor Lighting
  • TuoteryhmäCanopy
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.1
  • Leveys (tuumaa)13.5
  • Syvyys (tuumaa)13.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliSilicone
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiCanopy
  • UNSPSC-koodi30151902
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka