Julkaise tuotteesi
(SSW) Commercial Wall Pack Small

(SSW) Commercial Wall Pack Small

The LED Commercial Wall Lights are high performance commercial grade luminaires, value driven with DLC® premium performance. The small size features up to 3,000 delivered lumens at 142 LpW.


  • 5000K, 4000K and 3000K Color Temperatures
  • Minimum CRI of 70
  • IES Type 3 and 4 Distributions
  • Standard Universal Voltage and optional High Voltage
  • 5-year warranty


Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-ssw
  • TuoteperheOutdoor Lighting
  • TuoteryhmäWall Mount Exterior
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)10.5
  • Leveys (tuumaa)6.45
  • Syvyys (tuumaa)5.57
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliSilicone
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)3.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring