Julkaise tuotteesi
(LPEC) Low Profile Recessed Troffer

(LPEC) Low Profile Recessed Troffer

The LPEC’s low profile design makes it ideal for shallow plenum applications. Best in class configurable lumen packages and efficiencies that target DLC Premium. This fixture delivers even illumination with excellent, low glare throughout the space. It is available in 1’x4′, 2’x2′ and 2’x4′ form factors.

Its high transmission diffuse acrylic radius lens eliminates pixelation from individual LEDs and provides high vertical illumination for visual comfort. Below the plenum, there is side access to an optical chamber and driver compartment via a pressure removable radius lens and side panel. An optional 120v-277V integral emergency battery pack is available to meet critical life-safety standby lighting requirements. With smooth dimming down to 1%, the LPEC can easily upgrade any space. This product has a 5-year warranty.

Designed and manufactured in the USA and meets applicable Buy American Act (BAA) requirements.

re documents and published reports.

Tekniset tiedot


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-troffer-lpec
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäTroffers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-09-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat