Julkaise tuotteesi
(WPSLL) Slim Wall Packs

(WPSLL) Slim Wall Packs

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)

The Slim Wall Light Series has a slim, low profile design with attractive architectural styling. A quick and easy mounting system is bottom hinged to prevent leakage. The LED placement and mounting position results in a glare-free design.

The WPSLL has high-performance Chip On Board (COB) LEDs behind clear tempered glass for maximum light output. Its high-performance driver features over-voltage, under voltage, short-circuit and over-temperature protection. Vertical fins serve as a heat sink and resist accumulation of dust and debris, and the Patent Pending thermal stacking heat removal technology extracts heat from within the housing moving it away from LEDs and integral components.

This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-wpsll
  • TuoteperheOutdoor Lighting
  • TuoteryhmäWall Mount Exterior
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)9.4
  • Leveys (tuumaa)8.88
  • Syvyys (tuumaa)3.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)7.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000346
  • ETIM-nimiBuilding site lighting luminaire
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat