Julkaise tuotteesi
(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight

(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight

The elegant XIRR round recessed LED luminaire is constructed of a 2’x2’ square aluminum housing with a round aperture and a frosted diffuse acrylic lens to maximize visual comfort and deliver unparalleled performance. The XIRR’s high lumen packages allow for savings from a reduced fixture count compared with standard can lighting, while also enhancing the application environment. Intended applications are for high ceiling areas 15-35’.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-xirr_downlights
  • TuoteperheIndoor Lighting
  • TuoteryhmäDownlights
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.14
  • Leveys (tuumaa)23.8
  • Syvyys (tuumaa)23.8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)20
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring