Julkaise tuotteesi
(XWS) Mirada Wall Sconce - Silicone Optics

(XWS) Mirada Wall Sconce - Silicone Optics

Mirada Wall Sconce (XWS)

The Mirada Wall Sconce’s sleek design and wide feature set render it ideal for Commercial & Architectural applications such as Schools, Office Buildings, Strip Malls, Automotive Dealerships, Petroleum Stations, New Construction, Renovations & General Purpose Lighting. Three lens options let you choose from maximum photometric performance (FTW), maximum lumens per watt (MT) or maximum visual comfort with a diffuse lens (MTD). The clear and diffuse lens options are available in polycarbonate and can be ordered with tamper proof hardware for high abuse applications. The Mirada Wall Sconce also has a wide variety of CCT selections, controls and options as well as companion area, post top and bollard products making it the ideal solution for almost any wall mount application.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-xws-sil
  • TuoteperheOutdoor Lighting
  • TuoteryhmäWall Mount Exterior
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)5.32
  • Leveys (tuumaa)19.34
  • Syvyys (tuumaa)12.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliSilicone
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)30
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka