Julkaise tuotteesi
(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light

(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light

LSI’s ZONE™ LED sports light is a game changer for court lighting applications. ZONE features a sleek low profile design and high performance LEDs paired with precise silicone optics to produce superior levels of illumination and uniformity. Compared with typical HID court lighting systems, the energy load is reduced by up to 75%.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelsi-znm
  • TuoteperheOutdoor Lighting
  • TuoteryhmäSports
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)1.44
  • Leveys (tuumaa)25
  • Syvyys (tuumaa)47.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliSilicone
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)55
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat