Julkaise tuotteesi
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
    Arkistoitu

    IQ LINE LED

    4.5 / 5 tähteä4.5(11 arvostelua)

    Decorative suspended luminaire, for LED light sources.

    • High efficacy to 117 lm/W
    • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
    • Modern design
    • Direct-indirect lighting
    • Luminaire with a limited glare
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL DATA
      Mounting:on wire suspension (included)
      Body:aluminum profile

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency:>86%
      Power:230-240V, 50/60Hz
      Includes light source:yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L80B10):60 000h
      Other remarks:the direct-indirect version lights up and down, UGR <19 for version with lamella
      Warranty:5 years
      Application:offices, boutiques, exhibitions, galleries, open-space areas, reception desks, conference rooms

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIQline
    • TuoteperheLamps
    • TuoteryhmäCeiling mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)80
    • Leveys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring