Julkaise tuotteesi
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
    Arkistoitu

    SPARK 2.0

    Recessed modern downlight, for LED light sources, for suspended ceilings with adjustable optics.

    • Universal design
    • Fast and easy mounting
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL DATA
      Mounting: in the ceiling
      Body: high pressure die-cast aluminum

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency: >90%
      Power: 220-240V, 50/60Hz
      Includes light source: yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L70B50): 100 000h
      Other remarks: safe supply with low voltage (SELV)
      Warranty: 5 years
      Application: boutiques, shopping centers, delicatessen, exhibitions, galleries, jeweler, museums, exhibitions, pharmacy

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSpark_2_0
    • TuoteperheLamps
    • TuoteryhmäCeiling mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)165
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring