Julkaise tuotteesi
CANYON, Wall Direct/Indirect
Lumenwerx

CANYON, Wall Direct/Indirect

Canyon is a narrow linear LED luminaire with a distinctive 1.25" aperture running the length of the housing. Using advanced LED engines and optical control, Canyon provides wide spread uplight and a gentle glow of downlight from a 90/10 indirect and direct light distribution. delivering both efficient and comfortable illumination. Canyon is offered in a choice of color temperatures, together with comprehensive electrical and controls options. Please see additional specification sheets for Canyon for wall mounting and fluorescent sources.
Tekniset tiedot
  • Size: 4 3/8" x 2 5/8"

    Light Source: Led, T5, T5Ho

    Chromaticity: Static White

    Light Distribution: Direct/Indirect

    Mounting: Pendant, Wall

    Optics: Hlo, Pmo
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCANW
  • TuoteperheWall
  • TuoteryhmäCanyon
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.63
  • Leveys (tuumaa)4.38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat