Julkaise tuotteesi
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash
    Lumenwerx

    ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash

    The Ecana downlight family is designed as round or square fixtures with simple detailing, available in 3", 4", and 6" sizes. The family includes fixed, adjustable, and wall wash conf igurations and blends effortlessly into various settings, enriching small and large-scale projects with practical, cost-effective, and finely tuned lighting.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: DIAMETER - 6", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH, ADJUSTABLE

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: XPoint™

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEC6RRWW
    • TuoteperheRecessed
    • TuoteryhmäEcana
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiRecessed lighting
    • UNSPSC-koodi39111505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 -kuvausRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat