Julkaise tuotteesi
MIKRO-PLUS, Wall, Direct
Lumenwerx

MIKRO-PLUS, Wall, Direct

Precise, refined, elegant, and just 1" wide, Mikro Plus presents a crisp, brand new scale in linear LED luminaires, made practical by an integral driver - Mikrodrive™. Using a high performance LED's and 1" square diffuser, Mikro Plus delivers an efficacy of 111 LPW with a three-dimensional luminous form. In addition to individual luminaires and continuous runs, Mikro Plus is also available in pendant, surface and wall configurations.
Tekniset tiedot
  • SIZE: 1" X 3" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMIK-WD
  • TuoteperheWall
  • TuoteryhmäMikro Plus
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat